Contatore di energia, trifase con neutro, espandibile, omologato MID, con certificato UTF. Inserzione tramite TA/5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
- Tipologia di prodotto: Contatori di energia - trifase
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: TA /5A
- Corrente massima (Imax) [A]: 5
- Accuratezza di misura energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: No
- Omologato MID: No