Contatore di energia, trifase con e senza neutro, espandibile, omologato MID, inserzione tramite TA/5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura, espandibile
- Tipologia di prodotto: Contatori di energia - trifase
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: TA /5A
- Corrente massima (Imax) [A]: 5
- Accuratezza di misura energia attiva: Class B (EN 50470-3)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: Si
- Omologato MID: Si