Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID, inserzione tramite TA /5A, interfaccia M-BUS, multimisura
- Tipologia di prodotto: Energy meters
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: TA /5A
- Corrente massima (Imax) [A]: 5
- Tipologia di energia misurabile: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Accuratezza di misura energia attiva: Class B (EN 50470-3)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: No
- Porte di comunicazione integrata: M-Bus
- Espandibile: No
- Omologato MID: Imported active energy