Multimetro modulare a LCD, espandibile, LCD grafico 128X80 pixel, analisi armonica, alimentazione ausiliaria 100...240VAC/110...250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese
- Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Lettura corrente: TA /5A /1A
- Energia attiva: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: 31st ordine
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: Si