DMG600
- Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
- Tipologia di installazione: Da incasso
- Lettura corrente: TA /5A /1A
- Energia attiva: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: 15th ordine
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: Si
Codice di ordinazione | DMG600 |
---|---|
Peso [g] | 320 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 124X104X076 |
Volume [cm³] | 980,096 |
Bar code [EAN13] | 8013975179451 |
HS Code | 90303100 |