DMG800D048
- Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
- Tipologia di installazione: Da incasso
- Lettura corrente: TA /5A /1A
- Energia attiva: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN 62053-23)
- Ordine analisi armonica: 31st ordine
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: Si
Codice di ordinazione | DMG800D048 |
---|---|
Peso [g] | 520 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Bar code [EAN13] | 8013975180556 |
HS Code | 90303100 |