DMGKIT100250
- Tipologia di prodotto: Strumenti di misura digitali multifunzione
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
- Corrente primaria Ipn (/5) [A]: 250
- Lettura corrente: TA /5A /1A
- Ordine analisi armonica: 15th ordine
- Porte di comunicazione integrata: No
- Espandibile: No
Codice di ordinazione | DMGKIT100250 |
---|---|
Peso [g] | 880 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 206X092X170 |
Volume [cm³] | 3221,84 |
Bar code [EAN13] | 8013975215210 |
HS Code | 90303100 |