LPXC01SM

Elemento di contatto Ø22mm serie Platinum, 1NC. Contatti ad auto-monitoraggio solo per pulsanti a fungo ad aggancio non luminosi. Attacchi a vite
  • Tipologia di prodotto: Elemento LED
  • Tipologia di attacchi: A vite
  • Con base di fissaggio: No
  • Tipologia di accessori: Elemento di contatto
  • Accessori per: LPC…; LPS…; LPF…
Codice di ordinazione LPXC01SM
Peso [g] 20
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 050X060X020
Volume [cm³] 60
Bar code [EAN13] 8013975209196
HS Code 85365080

24,1 € IVA esclusa