LPXCB01

Elemento di contatto per montaggio su fondo delle pulsantiere LPZ... Ø22mm serie Platinum, NC. Attacchi a vite. Montaggio a scatto nella base pulsantiere LPZ...
  • Tipologia di prodotto: Elemento LED
  • Tipologia di attacchi: A vite
  • Con base di fissaggio: No
  • Tipologia di accessori: Elemento di contatto
  • Accessori per: LPC…; LPS…; LPF…
Codice di ordinazione LPXCB01
Peso [g] 10
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 102X044X040
Volume [cm³] 17,952
Bar code [EAN13] 8013975206263
HS Code 85366190

6,2 € IVA esclusa