FB01D1P

Base portafusibili per applicazioni fotovoltaiche omologata UL, per fusibili 10X38mm. Corrente nominale 32A (1000VDC), 1P. Senza indicatore luminoso. 1 modulo
  • Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
  • Numero di poli: 1P
  • Tipo di tensione di funzionamento: DC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 1000
  • Corrente nominale massima IEC (In): 32
  • Indicatore luminoso: No
  • Conformità: Certificato IEC / UL
Codice di ordinazione FB01D1P
Peso [g] 64
Q.tà per imballo 12
Q.tà multipla conf. per ordine 12
Dimensioni imballo [mm] 227X085X065
Volume [cm³] 104,515
Bar code [EAN13] 8013975186510
HS Code 85361050

4,96 € IVA esclusa