FB01D1PL
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
- Numero di poli: 1P
- Tipo di tensione di funzionamento: DC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 1000
- Corrente nominale massima IEC (In): 32
- Indicatore luminoso: Si
- Conformità: Certificato IEC / UL
Codice di ordinazione | FB01D1PL |
---|---|
Peso [g] | 65 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Bar code [EAN13] | 8013975186671 |
HS Code | 85361050 |