FB01F1M
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
- Numero di poli: 1P+N
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Tensione nominale massima IEC Un [V]: 690
- Corrente nominale massima IEC In [A]: 32
- Indicatore luminoso: No
- Conformità: Riconosciuto IEC/UL e certificato CSA
Codice di ordinazione | FB01F1M |
---|---|
Peso [g] | 73 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | 227X085X065 |
Volume [cm³] | 104,515 |
Bar code [EAN13] | 8013975208717 |
HS Code | 85361050 |