FB01G2P

Base portafusibili omologata UL per fusibili classe CC per mercato nord americano, per fusibili 10X38mm. Corrente nominale 30A (690VAC), 2P. Senza indicatore luminoso. 2 moduli
  • Tipologia di prodotto: Fusibile - 10x38mm
  • Numero di poli: 2P
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Tensione nominale massima IEC (Un): 600
  • Corrente nominale massima IEC (In): 30
  • Indicatore luminoso: No
  • Conformità: Certificato IEC / UL
Codice di ordinazione FB01G2P
Peso [g] 124
Q.tà per imballo 6
Q.tà multipla conf. per ordine 6
Dimensioni imballo [mm] 227X085X065
Volume [cm³] 209,029
Bar code [EAN13] 8013975208878
HS Code 85361050

18,4 € IVA esclusa