FB03A1PL
- Tipologia di prodotto: Fusibile - 22x58mm
- Numero di poli: 1P
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Tensione nominale massima IEC (Un): 690
- Corrente nominale massima IEC (In): 125
- Indicatore luminoso: Si
- Conformità: Riconosciuto IEC/UL e certificato CSA
Codice di ordinazione | FB03A1PL |
---|---|
Peso [g] | 167 |
Q.tà per imballo | 6 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 6 |
Dimensioni imballo [mm] | 235X135X085 |
Volume [cm³] | 449,438 |
Bar code [EAN13] | 8013975186701 |
HS Code | 85361090 |