GA032A

Interruttore sezionatore tripolare, esecuzione comando diretto, 32A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
  • Numero di poli: 3
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
  • UL Standard: UL60947-4-1
  • Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione GA032A
Peso [g] 146
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 083X040X080
Volume [cm³] 265,6
Bar code [EAN13] 8013975177594
HS Code 85365080

35,02 € IVA esclusa