GA063C
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 3
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 63
- UL Standard: UL98
- Tipologia di installazione: Versione montaggio a portella
Codice di ordinazione | GA063C |
---|---|
Peso [g] | 404 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 103X079X080 |
Volume [cm³] | 650,96 |
Bar code [EAN13] | 8013975177693 |
HS Code | 85365080 |