GAX33A
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 1
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 63
- Tipologia di accessori: Morsetto di terra e di neutro
- Accessori per: GA016A…GA040A…, GA063SA…, GA040D
Codice di ordinazione | GAX33A |
---|---|
Peso [g] | 42 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 067X022X094 |
Volume [cm³] | 138,556 |
Bar code [EAN13] | 8013975178041 |
HS Code | 85365080 |