GAX42040A
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 1
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 40
- UL Standard: UL60947-4-1
- Tipologia di accessori: Quarto polo aggiuntivo
- Accessori per: GA016A…GA040A
Codice di ordinazione | GAX42040A |
---|---|
Peso [g] | 45 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 067X022X094 |
Volume [cm³] | 138,556 |
Bar code [EAN13] | 8013975177761 |
HS Code | 85365080 |