GAZ016

Interruttore sezionatore in contenitore isolante plastico tipo IEC/EN IP65, tripolari. Con maniglia giallo/rossa, 16A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia di cassetta: Custodia plastica - maniglia rosso/gialla
  • Tipo di tensione di funzionamento: AC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 16
  • Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione GAZ016
Peso [g] 500
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 172X107X128
Volume [cm³] 2355,712
Bar code [EAN13] 8013975178287
HS Code 85365080

61,34 € IVA esclusa