GAZ025B
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 3
- Tipologia di cassetta: Custodia plastica - maniglia nera
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
- Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione | GAZ025B |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 172X107X128 |
Volume [cm³] | 2355,712 |
Bar code [EAN13] | 8013975178379 |
HS Code | 85365080 |