GAZ040DT4
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 2
- Tipologia di cassetta: Custodia plastica - maniglia rosso/gialla
- Tipo di tensione di funzionamento: DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 40
- Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione | GAZ040DT4 |
---|---|
Peso [g] | 1340 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 232X185X195 |
Volume [cm³] | 8369,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975222409 |
HS Code | 85365080 |