GAZ040ET8
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Numero di poli: 4
- Tipologia di cassetta: Custodia plastica - maniglia nera
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 40
- Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione | GAZ040ET8 |
---|---|
Peso [g] | 1480 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 222X175X195 |
Volume [cm³] | 7575,75 |
Bar code [EAN13] | 8013975209813 |
HS Code | 85365080 |