GAZ063SAUL
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 3
- Tipologia di cassetta: Custodia plastica - maniglia rosso/gialla
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 63
- Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione | GAZ063SAUL |
---|---|
Peso [g] | 840 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 220X128X188 |
Volume [cm³] | 5294,08 |
Bar code [EAN13] | 8013975210031 |
HS Code | 85365080 |