GD025AT3
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 2
- Tipologia di tensione di funzionamento: DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 25
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GD025AT3 |
---|---|
Peso [g] | 190 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 083X060X094 |
Volume [cm³] | 468,12 |
Bar code [EAN13] | 3850144156463 |
HS Code | 85365080 |