GD032AT3

Interruttore sezionatore, per applicazioni fotovoltaiche, esecuzione comando diretto completo di maniglia nera, 32A 1000VDC
  • Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
  • Numero di poli: 2
  • Tipo di tensione di funzionamento: DC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
  • Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione GD032AT3
Peso [g] 220
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 084X060X095
Volume [cm³] 478,8
Bar code [EAN13] 8013975216798
HS Code 85365080

172,72 € IVA esclusa