GE0160NT4
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori con fusibili
- Numero di poli: 4
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 160
- Tipologia di fusibile: NH
- Tipologia di installazione: A vite su piastra
Codice di ordinazione | GE0160NT4 |
---|---|
Peso [g] | 2356 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 190X190X145 |
Volume [cm³] | 5234,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975176078 |
HS Code | 85365080 |