GF1084U
- Tipologia di prodotto: Multivia
- Schema: 84 - Multivia 1-2-3-4-5 1 polo
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 10
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: GF - Serie compatta
Codice di ordinazione | GF1084U |
---|---|
Peso [g] | 70 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 0 |
Bar code [EAN13] | 3850144162198 |
HS Code | 85365080 |