GLZM0160B
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori
- Numero di poli: 3
- Tipologia di cassetta: Contenitore metallico - Maniglia nera
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 160
- Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione | GLZM0160B |
---|---|
Peso [g] | 7660 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 330X410X320 |
Volume [cm³] | 43296 |
Bar code [EAN13] | 8013975235713 |
HS Code | 85365080 |