GLZM0160ET6
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Numero di poli: 3
- Tipologia di cassetta: Contenitore metallico - Maniglia nera
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 160
- Tipologia di installazione: In cassetta
Codice di ordinazione | GLZM0160ET6 |
---|---|
Peso [g] | 0 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 310X400X296 |
Volume [cm³] | 36704 |
Bar code [EAN13] | 8013975235836 |
HS Code | 85365080 |