GN20075U
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 75 - Commutatore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 200
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: Serie GN
Codice di ordinazione | GN20075U |
---|---|
Peso [g] | 4120 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 141X154X194 |
Volume [cm³] | 4212,516 |
Bar code [EAN13] | 3850144156531 |
HS Code | 85365080 |