GN20092U
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 92 - Interruttore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 200
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: Serie GN
Codice di ordinazione | GN20092U |
---|---|
Peso [g] | 2450 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 141X154X194 |
Volume [cm³] | 4212,516 |
Bar code [EAN13] | 3850144156548 |
HS Code | 85365080 |