GX1613U
- Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
- Schema: 13 - Avviatore per motori dahlander 1-0-2
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX1613U |
---|---|
Peso [g] | 166 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X068X099 |
Volume [cm³] | 336,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975100516 |
HS Code | 85365080 |