GX1652O48
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 52 - Commutatore 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
- Esecuzione: O48 - Esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX1652O48 |
---|---|
Peso [g] | 122 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X068X082 |
Volume [cm³] | 278,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975100578 |
HS Code | 85365080 |