GX1666O48
- Tipologia di prodotto: Voltmetrici e amperometri
- Schema: 66 - Commutatore volmetrico per tensioni di fase e concatenate
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
- Esecuzione: O48 - Esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX1666O48 |
---|---|
Peso [g] | 147 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X070X107 |
Volume [cm³] | 524,3 |
Bar code [EAN13] | 8013975100677 |
HS Code | 85365080 |