GX1683U
- Tipologia di prodotto: Multivia
- Schema: 83 - Multivia 1-2-3-4 1 polo
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX1683U |
---|---|
Peso [g] | 127 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X068X082 |
Volume [cm³] | 278,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975149089 |
HS Code | 85365080 |