GX2020U
- Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
- Schema: 20 - Invertitore di marcia a 2 velocita' per motori dahlander
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 20
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX2020U |
---|---|
Peso [g] | 220 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X068X116 |
Volume [cm³] | 394,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975105450 |
HS Code | 85365080 |