GX2075U
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 75 - Commutatore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX2075U |
---|---|
Peso [g] | 172 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X068X099 |
Volume [cm³] | 336,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975101230 |
HS Code | 85365080 |