GX2097O48
- Tipologia di prodotto: Voltmetrici e amperometri
- Schema: 97 - Commutatore amperometrico
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: O48 - Esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX2097O48 |
---|---|
Peso [g] | 129 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X068X116 |
Volume [cm³] | 394,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975105726 |
HS Code | 85365080 |