GX3211P
- Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
- Schema: 11 - Invertitore di marcia trifase
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX3211P |
---|---|
Peso [g] | 695 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 118X118X171 |
Volume [cm³] | 2381,004 |
Bar code [EAN13] | 8013975103821 |
HS Code | 85365080 |