GX3251O
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 51 - Commutatore 1 polo
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 32
- Esecuzione: O - Montaggio a fondo quadro con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX3251O |
---|---|
Peso [g] | 310 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 071X083X108 |
Volume [cm³] | 636,444 |
Bar code [EAN13] | 8013975217573 |
HS Code | 85365080 |