GX3292U25
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 92 - Interruttore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 32
- Esecuzione: U25 - esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX3292U25 |
---|---|
Peso [g] | 266 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 068X068X103 |
Volume [cm³] | 476,272 |
Bar code [EAN13] | 8013975104095 |
HS Code | 85365080 |