GX4075P
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 75 - Commutatore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 40
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX4075P |
---|---|
Peso [g] | 760 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 118X118X171 |
Volume [cm³] | 2381,004 |
Bar code [EAN13] | 8013975104279 |
HS Code | 85365080 |