GX4092P
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 92 - Interruttore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 40
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: GX - Blocco contatti a sezione quadrata
Codice di ordinazione | GX4092P |
---|---|
Peso [g] | 575 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 118X118X137 |
Volume [cm³] | 1907,588 |
Bar code [EAN13] | 8013975104330 |
HS Code | 85365080 |