HR101CE024
- Tipologia di prodotto: Relè slim
- Tipologia di contatti: 1 in scambio
- Tensione di comando relè: 24VDC; 24VAC/DC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 6
- Indicatore LED: No
- Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione | HR101CE024 |
---|---|
Peso [g] | 7 |
Q.tà per imballo | 20 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 20 |
Dimensioni imballo [mm] | 355X205X175 |
Volume [cm³] | 12,735 |
Bar code [EAN13] | 8013975233122 |
HS Code | 85364900 |