HR301CA230
- Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
- Configurazione contatti: 1 in scambio
- Tensione di comando relè: 230VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 16
- Indicatore LED: No
- Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione | HR301CA230 |
---|---|
Peso [g] | 15.51 |
Q.tà per imballo | 20 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 20 |
Dimensioni imballo [mm] | 315X260X240 |
Volume [cm³] | 19,656 |
Bar code [EAN13] | 8013975233313 |
HS Code | 85364900 |