HR501CA024

Rele' miniaturizzato con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico, 24VAC, 16A, 1 contatto in scambio. Montaggio su zoccolo HR5XS2... (max 10A)
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Tipologia di contatti: 1 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione HR501CA024
Peso [g] 39.41
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 365X210X205
Volume [cm³] 31,426
Bar code [EAN13] 8013975233481
HS Code 85364900

12,19 € IVA esclusa