HR604CA024
- Tipologia di prodotto: Relè industriali
- Tipologia di contatti: 4 in scambio
- Tensione di comando relè: 24VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 5
- Indicatore LED: Si
- Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione | HR604CA024 |
---|---|
Peso [g] | 36 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 140X103X035 |
Volume [cm³] | 54,47 |
Bar code [EAN13] | 8013975233641 |
HS Code | 85364900 |