HRA101CE024
- Tipologia di prodotto: Relè slim su zoccolo
- Tipologia di contatti: 1 in scambio
- Tensione di comando relè: 24VAC/VDC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 6
- Indicatore LED: Si
- Azionatore meccanico: No
- Tipologia di zoccolo: Terminali a vite
Codice di ordinazione | HRA101CE024 |
---|---|
Peso [g] | 37 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 365X200X210 |
Volume [cm³] | 76,65 |
Bar code [EAN13] | 8013975233146 |
HS Code | 85364900 |