HS1B5NV130D024

Hockey puck monofase, 130A, 3,5...32VDC, terminali a vite
  • Tipologia di prodotto: Hockey puck, monofase
  • Tensione di controllo [V]: 3.5...32VDC
  • Tensione nominale di impiego: 24…510
  • Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C: 130
  • Corrente nominale di funzionamento AC-53 a 40°C: 32
  • Dissipatore per utilizzo a 40°C e 55°C alla corrente nominale AC-51: ≤0.3
  • Numero di poli: 1
  • Temperatura di impiego max: +90
  • Energia specifica passante I2t: 22
  • Tipologia di attacchi: A vite
Codice di ordinazione HS1B5NV130D024
Peso [g] 100
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 075X049X038
Volume [cm³] 139,65
Bar code [EAN13] 8013975321676
HS Code 85365003

89,33 € IVA esclusa