LPCD06

Interfaccia di comunicazione Ø22mm serie Platinum plastica cromata, interfaccia RJ45 schermata connessione Ethernet
  • Tipologia di prodotto: Monoblock actuators
  • Tipologia di attuatore: Potenziometro
  • Serie: Plastica cromata Ø22mm - Platinum
  • Elemento Illuminato: No
  • Tipologia di interfaccia di comunicazione: Ethernet
Codice di ordinazione LPCD06
Peso [g] 26
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 044X032X060
Volume [cm³] 84,48
Bar code [EAN13] 8013975215258
HS Code 85365080

47,85 € IVA esclusa